GEMÜ 565

Valvola di regolazione ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola di regolazione a flusso avviato a 2/2 vie GEMÜ 565 è dotata di un attuatore a pistone in acciaio inox e viene azionata in modo pneumatico. Tutte le parti dell'attuatore sono in acciaio inox (eccetto gli elementi di tenuta). Come funzione di comando è disponibile quella "Normalmente chiusa“ (NC). Come materiali corpo valvola, oltre ad acciaio inox, sono disponibili anche diverse plastiche.

  • Adatta per fluidi neutri, aggressivi, liquidi e gassosi
  • Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-15 fino a 55 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 3 fino a 15
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura
  • Connessioni standard:DIN
  • Materiali del corpo:PVC-U | PVDF
  • Materiali tenuta sulla sede:EPDM | FKM
  • Conformità:EAC

Accessori adatti

Video sul prodotto

How globe valves work

00:37 min
2826 Views
Online da 16.09.2015