La valvola di regolazione a flusso avviato a 2/2 vie GEMÜ 566 è dotata di un corpo con un meccanismo di regolazione integrato, che può essere comandato da diversi attuatori. Oltre a una variante pneumatica, sono disponibili anche una versione manuale e ad azionamento motorizzato. La valvola GEMÜ 566 è stata sviluppata specificamente per la regolazione di piccole quantità e consente un flusso compreso tra 63 l/h e 2500 l/h.
- Regolazione fluidi liquidi da 63 l/h a 2500 l/h
- Disponibile caratteristica di regolazione lineare o equipercentuale
- Temperatura del fluido:0 fino a 90 °C
- Temperatura ambiente:-15 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 20
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:
- Materiali del corpo:
- Materiali tenuta sulla sede:EPDM | FKM
- Conformità:EAC | FDA
- Tensione di alimentazione:
- Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
- Tipo di protezione:
Accessori adatti
Video sul prodotto
New control valve for small volumes: GEMÜ 566
01:59 min
1250 Views
Online da 16.09.2015