L'attuatore pneumatico base GEMÜ GSR è un attuatore rotativo destrorso a semplice effetto per applicazioni di apertura/chiusura. Con il collegamento normalizzato per elettrovalvola di pilotaggio, segnalamento di posizione e raccordo a flangia secondo ISO 5211, è adatto per l'installazione su valvole a farfalla d'intercettazione e valvole a sfera.
- Custodia in alluminio anodizzato con coperchio con rivestimento epossidico RAL5021
- Campo di regolazione posizioni di fine corsa ± 5°
- Adatti per applicazioni di apertura/chiusura in ambiente non aggressivo
- Interfaccia secondo EN ISO 5211
- Interfaccia per segnalazione elettrica o elettrovalvola di pilotaggio secondo VDI/VDE3845