L'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 vie a comando diretto GEMÜ 0322 è concepita per il montaggio diretto o un montaggio in batteria modulare tramite staffe. Il corpo è in plastica. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica.
- Versione resistente
- Magnete attuatore facilmente sostituibile
- LED integrati in opzione (versione M12)
- Notevole versatilità grazie alle numerose versioni dell'apparecchio
- Montaggio in batteria modulare
- Tipo di attacco: Filettatura
- Modalità azionamento: elettromagnetico
- Materiale corpo: PA
- Conformità: ATEX; EAC; Sicurezza funzionale
- Pressione di esercizio max: 10 bar
- Temperatura fluidi max: 50 ° C
- Temperatura fluidi min: -10 ° C
- Diametri nominali: DN 2
- Valvola pilota
Accessori adatti
![Sea Water Desalination by Reverse Osmosis (RO) Sea Water Desalination by Reverse Osmosis (RO)](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/47/Treated_Water_Pumping_Station_2018.jpg)