L'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 a comando diretto GEMÜ 0326 è concepita per costruzione su una barra di alluminio compatta come batteria di valvole per montaggio in armadi elettrici o come batteria di valvole nella zona del componente pneumatico da azionare. Il corpo è in plastica. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica.
- Versione resistente
- Magnete attuatore facilmente sostituibile
- LED integrati in opzione (versione M12)
- Notevole versatilità grazie alle numerose versioni dell'apparecchio
- Montaggio in batteria modulare
- Temperatura del fluido: -10 fino a 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
- Diametro nominale: DN 2
- Tipi di attacco elettrico: Connettore per apparecchi, forma A | connettore M12
- Tensioni di alimentazione: 120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipi di connessione: Filettatura
- Materiali corpo valvola: PA
- Conformità: ATEX | EAC | SIL