![Production plant for liquids Production plant for liquids](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/11/Anlage_0203_2018.jpg)
L'impianto viene utilizzato per la produzione di prodotti allo stato liquido, e si articola nei seguenti comparti: fornitura delle materie prime, addizionamento dei liquidi, aggregazione dei liquidi e depurazione. Per l'addizionamento dei liquidi, sono disponibili 3 recipienti (2 x 1000 l e 1 x 2000 l). I recipienti sono resistenti alla compressione e a tenuta di vuoto fra -1 bar e +3 bar. Ciascun recipiente è provvisto di un sistema di riscaldamento / raffreddamento separato. L'aggregazione delle miscele prodotte avviene all'interno di 3 diversi serbatoi di aggregazione con un volume utile di 2000 l ciascuno o in recipienti mobili. L'impianto è stato progettato in conformità ai criteri GMP.