![](fileadmin/user_upload/video_einstellung_begrenzung-660.jpg)
Questa nuova funzionalità regala una maggiore durata alle membrane utilizzate nell'industria farmaceutica e nelle applicazioni dell'industria alimentare e delle bevande, aumentando così la durata anche delle valvole.
Le alte temperature, la frequente accensione o le elevate frequenze di corsa sollecitano enormemente i pezzi soggetti a usura, come le membrane, le quali, in presenza di applicazioni estreme di questo tipo, sono soggette a elevate sollecitazioni termiche e meccaniche. Il rapido invecchiamento che ne deriva può causare perdite o danneggiamenti precoci. Regolando la chiusura è possibile evitare, ad esempio in questo caso, che la membrana di tenuta, ammorbidita dalle elevate temperature, venga schiacciata troppo, come accade prevalentemente nelle valvole azionate manualmente. Nelle valvole ad azionamento pneumatico e motorizzato la regolazione di chiusura evita invece che la membrana venga sottoposta all'eccessiva forza di chiusura ogni volta che si chiude. I filmati spiegano dettagliatamente anche i limitatori di apertura, che regolano la corsa di apertura. Essi limitano il necessario flusso volumetrico, evitando così l'apertura completa e riducendo la sollecitazione meccanica della membrana.
Con la serie di filmati e i nuovi corsi di formazione su "Montaggio e messa in funzione degli accessori per valvole" i trainer assistenza GEMÜ rispondono alle domande e spiegano le situazioni più frequenti che possono causare problemi durante il funzionamento.