La serie di valvole a farfalla d'intercettazione GEMÜ R480 Victoria dello specialista di valvole GEMÜ di Ingelfingen ora è omologata per il fluido ossigeno in una versione speciale.
Nella versione per il fluido ossigeno, tutti i materiali di tenuta e i materiali ausiliari (lubrificanti e fissaggio per viti) della serie di valvole a farfalla d'intercettazione Victoria che entrano in contatto con i fluidi sono stati testati e approvati dall'Istituto federale per la ricerca e il collaudo dei materiali (BAM). Gli oli e i grassi non idonei possono causare incendi, pertanto tutti i componenti che entrano in contatto con i fluidi devono essere adeguatamente puliti.
I test per l'approvazione BAM sono stati eseguiti in conformità alle norme DIN EN 1797 e ISO 21010. L'omologazione è limitata all'uso di ossigeno gassoso a una temperatura di esercizio massima di 60°C e a una pressione di 15 bar. Le valvole della serie GEMÜ R480 Victoria omologate per l'applicazione con ossigeno sono riconoscibili dalla funzione speciale O. L'omologazione si riferisce al materiale di tenuta EPDM codice E e al materiale del disco in acciaio inox codice A.