Le valvole a farfalla d'intercettazione GEMÜ della serie GEMÜ R480 Victoria, nonché la valvola a sfera GEMÜ B20 hanno ricevuto l'omologazione DVGW per i gas.
GEMÜ R480 Victoria e GEMÜ B20 sono indicate per l'impiego con diversi gas , come ad es. gas naturale e biogas (principalmente metano), propano e gas liquefatti contenenti butano. Sono approvati per i settori della produzione, del trattamento e dell'alimentazione di gas. Questo include l'impiego dei gas combustibili della seconda e terza famiglia di gas nei bruciatori e negli apparecchi a gas. È incluso anche l'uso dell'idrogeno. Le normative DVGW confermano la capacità di queste valvole di funzionare in modo affidabile e preciso in diversi ambienti gassosi.
Le valvole a farfalla d'intercettazione sono disponibili nei diametri nominali da DN 25 a DN 600 e possono essere ordinate fin da subito come funzione speciale con l'indicazione "G" come marcatura per il gas. La valvola a sfera GEMÜ B20 nei diametri nominali da DN 8 a DN 65 è anch'essa idonea con la funzione speciale "G" per l'impiego con gas infiammabili. In opzione è possibile una leva manuale gialla per una migliore identificazione ottica. In entrambe le valvole rotative è stato eseguito un attestato di omologazione secondo la norma DIN EN 13774.
La valvola a farfalla d'intercettazione GEMÜ R480 Victoria è certificata ed inclusa con il numero di registrazione DG-313CQ0540 e la valvola a sfera GEMÜ B20 con il numero di registrazione 22-00143-AB01-130.