GEMÜ 655
655
  • Temperatura del fluido:0 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 300
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN | ISO
  • Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale
  • Rivestimento del corpo:Butile | Gomma morbida | Gomma rigida
  • Materiali membrana:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformità:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Temperatura del fluido:0 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 250
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN | ISO
  • Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale
  • Rivestimento del corpo:Butile | Gomma morbida | Gomma rigida
  • Materiali membrana:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformità:CRN | EAC