GEMÜ P500M

Valvola a globo M-Block in acciaio inox

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Il blocco valvole GEMÜ P500M in acciaio inox è composto da due o più valvole a globo, che possono presentare attuatori manuali, pneumatici o elettrici. La chiusura sulla sede della valvola avviene attraverso un otturatore a piattello.

  • Minore ingombro grazie alla struttura compatta
  • Progettazione personalizzata in funzione delle esigenze del Cliente e design flessibile
  • Meno punti di collegamento e saldature
  • Le funzioni più disparate riunite in uno spazio ristretto
  • Ottima per applicazioni di regolazione
  • Possibilità di utilizzare attuatori, guarnizioni premistoppa e componenti per l'automazione del collaudato sistema modulare GEMÜ
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 50
  • Forme del corpo:Corpo a più vie
  • Tipi di connessione:Attacchi | Clamp | Filettatura
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale pieno
  • Materiali tenuta sulla sede:NBR | PFA | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004