- Campo di rilevazione fluidi: 0,5 fino a 33000 l/h
- Campo di rilevazione gas: 0,2 fino a 450 Nm³/h
- Temperatura del fluido: -20 fino a 120 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 15 bar
- Diametri nominali: DN 20 fino a 65
- Tipi di attacchi: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Materiali tubo di misurazione: PA | PSU | PVC-U
- Materiali galleggiante: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformità: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Campo di rilevazione fluidi: 2500 fino a 50000 l/h
- Campo di rilevazione gas: fino a Nm³/h
- Temperatura del fluido: 5 fino a 90 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali: DN 65 fino a 65
- Tipi di connessione: Attacco
- Materiali tubo di misurazione: PVC-U
- Materiali galleggiante: PP | PVC-U
- Conformità: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Campo di rilevazione fluidi: 0,1 fino a 1600 l/h
- Campo di rilevazione gas: 0,02 fino a 37,5 Nm³/h
- Temperatura del fluido: -20 fino a 120 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 15 bar
- Diametri nominali: DN 10 fino a 25
- Tipi di attacchi: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Materiali tubo di misurazione: PA | PSU | PVC-U, trasparente
- Materiali galleggiante: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformità: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacco"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1349,"v":"PVC-U, trasparente"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}