GEMÜ 3020
3020
  • Campo di rilevazione: 120 fino a 25000
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 80 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali: DN 25 e DN 50
  • Tipi di connessione: Attacco a bocchettone con inserto
  • Materiali tubo di misurazione: PVC-U | PVDF
  • Tipo di attacco elettrico: Connettore per apparecchi, forma A
  • Tensioni di alimentazione: 24 V DC
  • Conformità: EAC
GEMÜ 3021
3021
  • Campo di misura fluidi:120 fino a 25000 l/h
  • Scostamento di misura:± 1% del valore finale
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 80 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 50
  • Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
  • Materiali tubo di misurazione:PVC-U | PVDF
  • Tipi di attacco elettrico:Connettore per apparecchi, forma A | connettore M12
  • Tensioni di alimentazione:24 V DC
  • Conformità:EAC