Manometro GEMÜ C32 è elettronico. Questo strumento dispone di un display digitale e di una cella di misura capacitiva in ceramica. Questa cella di misura è separata dal processo da un sistema a membrana doppia senza liquido di trasmissione di pressione. Il corpo dell'apparecchio è costituito da PFA/PTFE e può essere integrato tramite giunto Flare direttamente nel sistema di tubazioni.
- Tipo di attacco: Flare
- Modalità azionamento: ohne Antrieb
- Materiali di tenuta
- Materiale corpo: PTFE
- Pressione di esercizio max: 6 bar
- Temperatura fluidi max: 80 ° C
- Diametri nominali: DN 15 (1/2'')