GEMÜ 1441 cPos-X

Posizionatore elettropneumatico intelligente

Variegate possibilità di combinazione con le valvole di processo

Il posizionatore GEMÜ 1441 cPos-X può essere combinato con numerose valvole ad azionamento pneumatico. La funzionalità risulta così ampliata. Scoprite le variegate soluzioni GEMÜ. Siamo sicuri di avere la soluzione giusta per il vostro impianto.

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Il GEMÜ 1441 cPos-X è un posizionatore elettropneumatico digitale intelligente con tecnologia a 2 fili utilizzato per il controllo di valvole di processo ad azionamento pneumatico. Può essere combinato con attuatori lineari a semplice o doppio effetto o attuatori rotativi. Ciò significa che può essere utilizzato, tra l'altro, per valvole a membrana, a globo e a otturatore con membrana di separazione, nonché per valvole a sfera e valvole a farfalla d'intercettazione. Il posizionatore dispone di una custodia robusta con un display LCD protetto per le informazioni sullo stato. Il posizionatore può essere azionato a distanza utilizzando un dispositivo mobile per configurare le impostazioni e visualizzare informazioni dettagliate.

  • Tecnologia di collegamento a 2 fili
  • Messa in servizio rapida grazie alla preconfigurazione bilanciata
  • Possibilità di comunicazione HART disponibile in opzione
  • Funzioni di sicurezza "Fail safe" e "Fail freeze" disponibili
  • Comunicazione BLE per accesso remoto e configurazione
  • Pressoché nessun consumo d'aria al raggiungimento del punto di regolazione
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:1,5 fino a 7 bar
  • Funzionamento:Doppio effetto | Semplice effetto
  • Portata:115 Nl/min
  • Campo di misura lineare:2 fino a 75 mm
  • Campo di misura radiale:0 fino a 90°
  • Tensione di alimentazione:tramite segnale valore nominale
  • Tipi di collegamento elettrico:Pressacavo M16 | Connettore M12
  • Tipi di comunicazione:BLE | HART
  • Conformità:ATEX | FCC | IECEx

Comando degli apparecchi con l'app GEMÜ

Eseguite in tutta semplicità l'inizializzazione, la configurazione, la parametrizzazione e la localizzazione dell'apparecchio con l'app GEMÜ. Tramite un'interfaccia Bluetooth è possibile collegare lo smartphone o il tablet con il posizionatore e comandare così anche apparecchi difficilmente accessibili.

Maggiori informazioni sull'app

Video sul prodotto

GEMÜ 1441 cPos-X

01:25 min
597 Views
Online da 07.09.2022

Novità sul prodotto

18.07.2022

Nuovo posizionatore per una moderna automatizzazione dell'impianto