GEMÜ 1436 eco cPos

Posizionatore elettropneumatico intelligente

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Il posizionatore elettropneumatico digitale GEMÜ 1436 eco cPos serve a controllare le valvole di processo ad azionamento pneumatico con attuatori lineari o rotativi a semplice effetto. Nella custodia robusta e compatta sono integrati il posizionatore, il trasduttore di corsa, le valvole di commutazione e i LED di stato. Per effetto della preconfigurazione su misura, in questo prodotto si può completamente fare a meno di un display con pulsanti di comando. I collegamenti pneumatici ed elettrici hanno un ingombro ridotto e sono montati in modo facilmente accessibile. Tutto questo rende il posizionatore una soluzione economica per le funzioni di regolazione con requisiti base.

  • Nessun consumo d'aria al raggiungimento del punto di regolazione
  • Semplice adattamento ai diversi attuatori valvola
  • Messa in funzione semplice grazie all'inizializzazione automatica
  • Funzione speed-AP, per un montaggio e un'inizializzazione rapidi
  • Utilizzo semplice per effetto della preconfigurazione bilanciata
  • Elevati valori di portata
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:1,5 fino a 7 bar
  • Funzionamento:Semplice effetto
  • Portata:100 Nl/min | 84 Nl/min
  • Campo di misura:max. 30 mm, lineare | max. 50 mm, lineare | max. 75 mm, lineare | max. 90°, radiale
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12
  • Conformità:EAC | UL Listed

Novità sul prodotto

09.03.2021

I componenti di automazione GEMÜ hanno il marchio di sicurezza UL

Novità sul prodotto

26.02.2020

Affidabile e versatile: GEMÜ 1436 cPos con nuova interfaccia Fieldbus Profinet