L'indicatore elettrico di posizione GEMÜ 1211 è idoneo per attuatori lineari con corsa di azionamento fino a 70 mm. Possiede a scelta di un o di due interruttori di prossimità induttivi secondo NAMUR.
- Installazione semplice e a posteriori su attuatori lineari GEMÜ
- Installazione possibile su altre marche di valvola
- Custodia compatta e resistente
- Tipo di protezione IP 65 secondo EN 60529
- Interruttore resistente all'usura, riconoscimento senza alcun contatto
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Campo di misura lineare:2 fino a 70 mm
- Tipo di protezione:IP 65
- Tipi di collegamento elettrico:Pressacavo PG 13,5
- Tipi di interruttore:Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR)
- Tipi di comunicazione:senza
- Conformità:ATEX
- Tensioni di alimentazione:8 V DC
Prodotti adatti
![Equipment for separating liquid mixtures Equipment for separating liquid mixtures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/6/Fluessigkeitstrennung01_2018.jpg)