L'indicatore elettrico di posizione GEMÜ 1214 è idoneo per attuatori lineari con corsa di azionamento fino a 70 mm. Possiede a scelta uno o due interruttori di prossimità induttivi. In opzione è possibile integrare un display LED.
Installazione semplice e a posteriori su attuatori lineari GEMÜ
Installazione possibile su altre marche di valvola
Custodia compatta e resistente
Interruttore resistente all'usura, riconoscimento senza alcun contatto
Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
Campo di misura lineare:2 fino a 70 mm
Tensioni di alimentazione:8 V DC
Tipo di protezione:IP 65
Tipo di attacco elettrico:Pressacavo PG 13,5 | Connettore M12
Tipi di interruttore:Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR) | Finecorsa di prossimità a 3 fili