L'indicatore elettrico di posizione GEMÜ 1215 segnala una posizione di fine corsa. È strutturato in modo da poter essere installato su valvole GEMÜ tramite la filettatura presente nell'attuatore. È utilizzabile fino a 106 commutazioni.
- Testa del cavo ruotabile in modo continuo di 360°
- Oltre alla segnalazione di posizione elettrica è disponibile anche un indicatore ottico di posizione
- Versione ATEX disponibile in opzione
- Temperatura ambiente: -15 fino a 60 °C
- Tensione di alimentazione: 24 V DC | 250 V CA
- Tipo di protezione: IP 65
- Tipo di attacco elettrico: Connettore M12 | Pressacavo PG 11
- Tipi di interruttore: Microinterruttore
- Conformità: ATEX | EAC
Prodotti adatti
![Beer manufacturing / fermentation system Beer manufacturing / fermentation system](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/19/DSC_8167_2018.jpg)