L'indicatore di posizione GEMÜ 1230 è idoneo per il montaggio su attuatori lineari ad azionamento pneumatico. La posizione dello stelo della valvola viene rilevata e comunicata elettronicamente e in maniera affidabile dall'adattamento senza gioco, ad accoppiamento di forza, tramite i microinterruttori. Il prodotto è stato costruito appositamente per valvole con una corsa da 2 a 20 mm.
- Tolleranze di posizione finale regolabili tramite stelo filettato
- Adattabile su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
- Omologazione UL disponibile
- Campo di rilevazione: 2 fino a 20
- Temperatura ambiente: -20 fino a 60 °C
- Tipi di attacco elettrico: Pressacavo M16 | connettore M12
- Tipi di interruttore: Microinterruttore
- Tipi di comunicazione: senza
- Tensioni di alimentazione: 250 V CA
- Conformità: CSA | EAC | UL
Prodotti adatti
![Softening water for pharmaceuticals according to USP/ EP Softening water for pharmaceuticals according to USP/ EP](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/45/ONDEO_HE_Pharmawasseranlage_2005_2018.jpg)