GEMÜ 1234

Indicatore elettrico di posizione

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

L'indicatore elettrico di posizione GEMÜ 1234 per attuatori lineari è basato su un rilevamento di posizione intelligente comandato da microprocessore nonché un sistema di misurazione della corsa analogico, integrato. Il segnalamento di posizione ottico avviene mediante LED.

  • Tolleranze di posizione finale regolabili
  • Segnalamento di posizione aperto/chiuso standard
  • Collegamento elettrico rapido
  • Semplicità di montaggio
  • Programmazione delle posizioni di fine corsa in loco
  • Adattabile su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 70 °C
  • Campo di misura lineare: 1 fino a 10 mm
  • Tensioni di alimentazione: 24 V DC
  • Tipo di protezione: IP 65
  • Tipi di attacco elettrico: Connettori
  • Conformità: EAC

Prodotti adatti

Novità sul prodotto

09.08.2018

L'adattatore a snodo consente di montare ovunque gli indicatori di posizione