GEMÜ 1235

Indicatore elettrico di posizione

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

L'indicatore di posizione GEMÜ 1235 è idoneo per il montaggio su attuatori lineari ad azionamento pneumatico. La posizione dello stelo della valvola viene rilevata e analizzata elettronicamente e in maniera affidabile dall'adattamento senza gioco, ad accoppiamento di forza. Le funzioni intelligenti controllate da un microprocessore facilitano la messa in funzione e fungono da supporto durante il funzionamento. Indicatori a LED ad alta visibilità visualizzano la posizione attuale della valvola, comunicandola tramite segnali elettrici.

  • Interfaccia di comunicazione e programmazione IO-Link
  • Tolleranze di posizione finale regolabili
  • Funzione speed-AP, per un montaggio e un'inizializzazione rapidi
  • Indicatore di posizione ad alta visibilità tramite LED
  • Adattabile su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
  • Programmazione delle posizioni di fine corsa in loco o tramite comando remoto
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
  • Campo di misura lineare:2,0 fino a 74,4 mm
  • Tensioni di alimentazione:24 V DC
  • Tipi di collegamento elettrico:
  • Tipi di comunicazione:IO-Link | senza
  • Tipo di protezione:IP 67
  • Conformità:EAC | FMEDA | UL Listed

Prodotti adatti

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
102 Views
Online da 20.12.2023
Deionization of boiler feed water using an ion exchanger

Applicazione relativa al prodotto

Dissalazione completa dell'acqua di alimentazione delle caldaie a scambio ionico

Negli impianti delle caldaie a vapore, i sali disciolti in acqua generano fenomeni di corrosione e sedimentazione. Per scongiurare tali inconvenienti, la qualità dell'acqua di alimentazione delle caldaie deve soddisfare una serie di requisiti fondamentali, che variano in base alle modalità di funzionamento e al tipo di struttura del generatore di vapore. Nell'impianto di dissalazione completa, i sali disciolti in acqua vengono eliminati mediante l'impiego di una resina scambiatrice di ioni. Questi sali sono dissociati in particelle positive (cationi) e negative (anioni), generando un cosiddetto percorso (?) di dissalazione strutturato come segue: scambiatore di cationi – CO2- irrigatore – scambiatore di anioni – filtro mescolatore. A garanzia del corretto funzionamento dell'impianto, è necessario predisporre una stazione di rigenerazione e una stazione di neutralizzazione.

Novità sul prodotto

09.03.2021

I componenti di automazione GEMÜ hanno il marchio di sicurezza UL

Novità sul prodotto

09.08.2018

L'adattatore a snodo consente di montare ovunque gli indicatori di posizione