Il box fine corsa GEMÜ LSC può essere montato su valvole rotative ad azionamento manuale e pneumatico. L'indicatore ottico rileva la posizione della valvola in maniera affidabile, inviando poi il segnale corrispondente.
- Tolleranze di posizione finale regolabili
- Custodia compatta e resistente
- Montaggio possibile su tutti i tipi di valvole rotative, ai sensi di VDI/VDE 3845
- Installazione semplice e a posteriori su attuatori rotativi
- Fino a 4 indicatori di posizione
- Collegamento elettrovalvola (opzionale)
- Visualizzatore 3D (opzionale)
- Indicatore LED ON/OFF (opzionale)
- Temperature basse fino a -40 °C (opzionali)
- Temperatura ambiente:-25 fino a 80 °C
- Campo di misura radiale:0 - 90°
- Tensioni di alimentazione:5 - 250 V CA/CC
- Tipo di protezione:IP66, IP67
- Tipi di collegamento elettrico:Connettore, soc. Harting | Connettore, soc. Hirschmann | pressacavo M20 | connettore M12 | attacco filettato NPT
- Tipi di interruttore:Contatto Reed | Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR) | Microinterruttore | Finecorsa di prossimità a 3 fili
- Conformità:ATEX | EAC | IECEx | Sicurezza funzionale
Prodotti adatti

Applicazione relativa al prodotto
Novità sul prodotto
25.02.2019