GEMÜ 1250

Trasduttore del valore limite per invertitore

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

GEMÜ 1250 è un trasduttore di valore limite con contatto Reed bistabile (commutatore) per i flussimetri GEMÜ dotati di galleggiante magnetico. Montaggio e impostazione semplici con applicazione sul flussimetro. Collegamento elettrico tramite pressacavo. Versione ATEX su richiesta.

  • Versione ATEX disponibile in opzione
  • Montaggio semplice grazie al fissaggio al flussimetro
  • Funzionamento indipendente da pressione di esercizio, conduttività, concentrazione o densità del fluido
  • Tipo di attacco elettrico:
  • Tipo di protezione: IP 65
  • Tipo di interruttore: Contatto di scambio
  • Tensione di alimentazione: max. 175, max. 250 V CC o CA di picco