- Temperatura del fluido: -10 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente: -10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio: 1 fino a 10 bar
- Diametro nominale: DN 2
- Tipi di collegamento elettrico: Connettore per apparecchi, forma A
- Tensioni di alimentazione: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipi di connessione: Filettatura
- Materiali corpo valvola: 1.4581 | Alluminio
- Conformità: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Filettatura"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"elettromagnetico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1271,"v":"1.4581"},{"i":1294,"v":"Alluminio"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}