L'elettrovalvola a 2/2 vie ad azionamento diretto elettromagnetico GEMÜ 8259 presenta un corpo valvola in ottone o acciaio inox. Tutti i componenti che entrano in contatto con il fluido sono in FPM, NBR, PTFE, EPDM, ottone o acciaio inox. La valvola è idonea per liquidi neutri e gas.
- Ad effetto diretto, -normalmente aperta- o -chiusa-
- La valvola funziona senza differenza di pressione minima
- Elevati valori di portata
- Struttura compatta
- Sostituzione facile del magnete, senza dover utilizzare attrezzatura (Click-on®)
- Adatto a ad applicazioni in vuoto
- Bobine a prova di esplosione secondo ATEX (in opzione)
- Disponibili omologazioni UL e CSA
- Diversi attacchi filettati per ciascun diametro nominale
- Temperatura del fluido: -10 fino a 110 °C
- Temperatura ambiente: -10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 20 bar
- Diametro nominale: DN 2
- Tensioni di alimentazione: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipi di connessione: Filettatura
- Connessioni standard: DIN | ISO | NPT
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
- Conformità: ATEX | EAC