La valvola a sfera in plastica a 2/2 o 3/2 vie GEMÜ 710 dispone di un attuatore pneumatico, a scelta in alluminio o plastica. La tenuta sulla sede è in PTFE e le guarnizioni o-ring sono, a scelta, in EPDM o FKM.
- Elevati valori di portata
- A scelta diversi materiali del corpo e tipi di attacchi
- Disponibili nella versione a 2/2 vie e a 3/2 vie
- Disponibile in opzione con sfera di regolazione
- Temperatura del fluido:-20 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a più vie | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:ABS | PP-H, grigio | PVC-C, effettuata clorurazione | PVC-U, grigio | PVDF
- Materiali di tenuta:EPDM | FKM
- Conformità:EAC
- Temperatura del fluido:-20 fino a 100 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
Accessori adatti
![GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/53/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)