La valvola a sfera a 2/2 o 3/2 vie GEMÜ 723 dispone di azionamento motorizzato. Dispone di un involucro dell'attuatore in plastica. Un azionamento di emergenza manuale e un indicatore ottico di posizione sono integrati di serie. La tenuta sulla sede è in PTFE e le guarnizioni o-ring sono, a scelta, in EPDM o FKM.
- Elevati valori di portata
- Peso ridotto
- A scelta diversi materiali del corpo e tipi di attacchi
- Disponibile come valvola d'intercettazione o regolazione
- Disponibili nella versione a 2/2 vie e a 3/2 vie
- Temperatura del fluido *: -20 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente*: -10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
- Diametri nominali: 3/8''" (DN 10) fino a 4''" (DN 100)
- Forme del corpo: Corpo a più vie | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard: ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali corpo valvola: ABS | PP-H, grigio | PVC-C, effettuata clorurazione | PVC-U, grigio | PVDF
- Materiali di tenuta: EPDM | FKM
- Tensione di alimentazione: 12 - 250 V CA/CC
- Tempo di regolazione 90°: 11 fino a 20 s
- Tipo di protezione: IP 65
![GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/53/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)