GEMÜ B26

Valvola a sfera con flangia compatta ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera a 2/2 vie monopezzo in metallo GEMÜ B26 è dotata di leva manuale, rivestita in plastica.La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.

  • Elevati valori di portata
  • Sfera con passaggio completo
  • Struttura compatta
  • Versione ATEX disponibile in opzione
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Forme sfera:Sfera di regolazione
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Conformità:ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)

Novità sul prodotto

10.12.2020

Valvole a sfera GEMÜ per applicazioni industriali