GEMÜ BB02

Valvola a sfera con estremità libera dell'albero

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera a 2/2 vie in acciaio inox GEMÜ BB02, costituita da tre elementi, presenta un'estremità libera dell'albero. Grazie alla flangia di testa secondo ISO 5211, è possibile un montaggio dell'attuatore all'insegna della semplicità.

  • Adatto a ad applicazioni in vuoto
  • Tenuta stelo affidabile e a manutenzione ridotta
  • Unità antistatica
  • Temperatura del fluido:-40 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-40 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Forme sfera:Sfera di regolazione
  • Tipi di connessione:Attacco | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Conformità:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)

Video sul prodotto

Seal replacement on ball valves

05:20 min
425 Views
Online da 23.03.2022

Novità sul prodotto

10.12.2020

Valvole a sfera GEMÜ per applicazioni industriali