La valvola a sfera a 2/2 vie monopezzo in metallo GEMÜ BB06 presenta un'estremità libera dell'albero.La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.
- Elevati valori di portata
- Sfera con passaggio completo
- Struttura compatta
- Versione ATEX disponibile in opzione
- Temperatura del fluido:-40 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:-40 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Forme sfera:Sfera di regolazione
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | EN
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali di tenuta:PTFE
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)