La valvola a farfalla d'intercettazione centrata GEMÜ 417 dispone di una leva manuale resistente alla corrosione, di forma ergonomica in plastica. Questa può essere protetta tramite dispositivo di arresto integrato contro cambio di regolazione involontario.
- Peso ridotto
- Corpo in plastica resistente alla corrosione
- Montaggio semplice grazie alla ghiera
- Impugnatura ergonomica con antirotazione e arresto
- Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
- Connessioni standard:BS | DIN
- Materiali corpo:PVC-U, grigio
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
- Materiali rondelle:PVDF
- Conformità:EAC
Accessori adatti
Video sul prodotto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Views
Online da 03.11.2021
![Vacuum Evaporator for Waste Water and Solvents Vacuum Evaporator for Waste Water and Solvents](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/42/2000_08_vakuumverdampfer_de.jpg)