La valvola a farfalla d'intercettazione centrata GEMÜ 423 dispone di un attuatore rotativo ad azionamento motorizzato, a manutenzione ridotta. Un azionamento di emergenza manuale e un indicatore ottico di posizione sono integrati di serie.
- Peso ridotto
- Posizioni di fine corsa regolabili tramite contatto elettromeccanico
- Corpo in plastica resistente alla corrosione
- Montaggio semplice grazie alla ghiera
- Struttura compatta
- Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
- Connessioni standard:BS | DIN
- Materiali corpo:PVC-U, grigio
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
- Materiali rondelle:PVDF
- Tensione di alimentazione:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V CA/CC | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
- Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
- Conformità:CSA | EAC
Accessori adatti
Video sul prodotto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Views
Online da 03.11.2021