La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ 488 Victoria è dotata di azionamento motorizzato. Sono disponibili diversi attuatori in metallo o plastica in versione apertura/chiusura o di regolazione. La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile con i diametri nominali DN 25 fino a 600 e gli scartamenti normalizzati: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1), nelle varianti di corpo valvola wafer, lug e sezione a U.
- Basse coppie grazie allo speciale profilo del disco
- Tenuta migliore
- Estese applicazioni utilizzando una larga varietà di materiali
- Rivestimento robusto del corpo comparabile a ISO 12944-6 C5
- Azionamento di emergenza manuale
- Ampia scelta di tipi di attuatori a motore elettrico
- Spessore dello strato min. 250 µm
- A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12,classe di tenuta A
- Temperatura del fluido:-10 fino a 150 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione
- Materiali disco:
- Rivestimento rondella:EPDM | Epossido | Halar® | Rilsan®
- Tensione di alimentazione:100 - 120 V CA, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V CA, 50/60 Hz | 380 - 480 V CA, 50/60 Hz
- Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
- Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
- Conformità:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Video sul prodotto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Views
Online da 03.11.2021
Applicazione relativa al prodotto
Novità sul prodotto
08.10.2018