La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ D480 Victoria è dotata di un'estremità libera dell'albero. La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile con i diametri nominali DN 25 fino a 1600 e gli scartamenti normalizzati: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1), nelle varianti di corpo valvola wafer, lug e sezione a U.
- Disponibile con diametri nominali elevati
- A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12,classe di tenuta A
- Materiali speciali per disco, guarnizione e corpo valvola a farfalla
- Manicotto vulcanizzabile
- Possibile versione resistente all'abrasione
- Temperatura del fluido:-60 fino a 210 °C
- Temperatura ambiente:-40 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 1600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:| EN-AC-46100, alluminio pressofuso | EN-AC-47100, alluminio pressofuso | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S275JR, materiale in acciaio fuso con rivestimento epossidico
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
- Materiali disco:
- Rivestimento rondella:EPDM | Epossido | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Conformità:ACS | ATEX | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Accessori adatti
Video sul prodotto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
156 Views
Online da 03.11.2021
Altri video