La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ D488 Victoria è dotata di un azionamento motorizzato. Sono disponibili diversi attuatori in metallo o plastica in versione apertura/chiusura o di regolazione. La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile con i diametri nominali DN 25 fino a 1600 e gli scartamenti normalizzati: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1), nelle varianti di corpo valvola wafer, lug e sezione a U.
- Disponibile con diametri nominali elevati
- Materiali speciali per disco, guarnizione e corpo valvola a farfalla
- Manicotto vulcanizzabile
- Possibile versione resistente all'abrasione
- Temperatura del fluido:-60 fino a 210 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 1600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:1.4408, acciaio inox fuso | EN-AC-46100, alluminio pressofuso | EN-AC-47100, alluminio pressofuso | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S275JR, acciaio fuso
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
- Materiali rondelle:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex | 1.4539, materiale forgiato | 2.0975, bronzo colato | 2.4602 (alloy 22), materiale pieno | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento rondella:EPDM | Epossido | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Tensione di alimentazione:100 - 120 V CA, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V CA, 50/60 Hz | 380 - 480 V CA, 50/60 Hz
- Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
- Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
- Conformità:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Video sul prodotto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
122 Views
Online da 03.11.2021