GEMÜ 567 BioStar control

Valvola di regolazione asettica per piccole quantità

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a otturatore con membrana di separazione a 2/2 vie GEMÜ 567 BioStar control è stata progettata per applicazioni in ambiente sterile. A seconda delle versioni sono possibili portate da 80 l/h a 12.500 l/h. Il sistema di tenuta della valvola si basa sulla tecnologia GEMÜ PD. Tutte le parti dell'attuatore (ad eccezione degli elementi di tenuta) sono in acciaio inox. Come funzione di comando sono disponibili "Normalmente chiusa", "Normalmente aperta" e "A doppio effetto".

  • Adatto al CIP/SIP
  • Disponibile caratteristica di regolazione lineare o equipercentuale
  • Separazione ermetica dell'attuatore dal fluido, attraverso una membrana di tenuta
  • Tecnologia attuatore provata e testata
  • Sono disponibili diversi tipi di raccordi del corpo valvola
  • Finiture superficiali fino a 0,4 μm, elettrolucidate
  • Versione ATEX disponibile in opzione
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 160 °C
  • Diametri nominali: DN 8 fino a 20
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 60 °C
  • Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale pieno

Accessori adatti

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
56 Views
Online da 20.12.2023

Novità sul prodotto

07.04.2020

Valvole a otturatore con membrana di separazione GEMÜ integrabili in gruppi valvole a più vie in acciaio inox

Novità sul prodotto

24.09.2018

Maggiore scelta di attuatori e diametri nominali