GEMÜ Q51

Motorized pinch valve

  • Descrizione
  • Specifiche tecniche

La valvola a manicotto a 2/2 vie GEMÜ Q30 è dotata di un attuatore a pistone in plastica e viene azionata in modo pneumatico. La valvola gestisce un tubo flessibile che viene pressato dall'alto da un compressore per la distribuzione e la regolazione dei fluidi. Grazie al profilo sviluppato appositamente del compressore e a quello dell'alloggiamento del tubo flessibile, le sollecitazioni a carico del tubo flessibile vengono minimizzate e, quindi, la durata degli stessi aumenta. Con semplici operazioni e senza utensili, è possibile inserire e rimuovere in sicurezza i tubi flessibili. Come funzioni di comando sono disponibili "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)". Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie.

  • Temperatura del fluido:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
  • Temperatura ambiente:0 fino a 40 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
  • Pressione di esercizio:Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile
  • Diametro esterno tubo flessibile:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
  • Diametro interno tubo flessibile:1/8'' | 1/4''
  • Materiali del corpo:1.4404 | PA6
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 2 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Temperatura ambiente:0 fino a 40 °C, Rispettare le indicazioni del produttore del tubo flessibile

Novità sul prodotto

10.09.2024

Nuova valvola a manicotto GEMÜ Q51