La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 611 dispone di un attuatore in plastica a manutenzione ridotta e viene azionata manualmente. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie.
- In opzione, volantino disponibile in PVDF, color bianco (GEMÜ 611)
- Ampia gamma di accessori disponibili, per esempio segnalazione elettrica per la posizione "aperta" del volantino o chiave di blocco del volantino (GEMÜ 671)
- Diametri nominali*: DN 10 fino a 20
- Temperatura del fluido: -10 fino a 80 °C
- Pressione di esercizio *: 0 fino a 10 bar
- Tipi di attacchi: Attacco | Clamp | Connessione filettata femmina | Connessione filettata maschio
- Materiali corpo valvola: 1.4435, corpo forgiato | 1.4435, microfusione | CW617N (ottone)
* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio
Video sul prodotto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6000 Views
Online da 16.09.2015