La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 612 dispone di un volantino in plastica resistente alle alte temperature e viene azionata manualmente. Sono integrati di serie una regolazione di chiusura per aumentare le durate d'uso delle membrane e un indicatore ottico di posizione.
- Struttura compatta per un ingombro ridotto
- Adatto al CIP/SIP
- Autoclavabile
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 10 fino a 20
- Forme del corpo: Corpi a i | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | 1.4539 (904L), materiale pieno
- Materiali membrana: EPDM | FKM | PTFE
- Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
Video sul prodotto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
118 Views
Online da 20.12.2023
Altri video
