La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 625 dispone di un attuatore a pistone in plastica a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. La valvola dispone di un distanziatore in metallo. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)" e "a doppio effetto (DA)".
- Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
- Adatto al CIP/SIP
- Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
- Struttura compatta per un ingombro ridotto
- Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
- Diametri nominali*: DN 10 fino a 20
- Forme del corpo:
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:
- Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiali membrana:
- Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | SIL | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
Accessori adatti
Video sul prodotto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6000 Views
Online da 16.09.2015