GEMÜ 649 eSyDrive

Valvola a membrana ad azionamento motorizzato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a membrana GEMÜ 649 viene azionata da un attuatore ad albero cavo a motore elettrico. Quest'ultimo si basa su una tecnologia senza spazzole e sensori e garantisce così prestazioni elevate e una lunga durata. Oltre che alle applicazioni di apertura/chiusura, la valvola è particolarmente adatta ad applicazioni di regolazione variabili e complesse. Per la parametrizzazione e la diagnosi, l'attuatore valvola dispone di un server web integrato.

  • Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
  • Montaggio possibile con drenaggio ottimizzato
  • Funzione Aperto/Chiuso, posizionatore e controllore di processo
  • Potenza e velocità regolabili
  • Ampie funzioni di diagnostica
  • Azionabile tramite l'interfaccia eSy-Web o Modbus TCP
  • Diverse funzioni di componenti applicati e accessori già integrate (per esempio, teleindicatori di posizione, limitatori di corsa, ecc.)
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 65
  • Forme del corpo:Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | CW614N, ottone | CW617N, ottone | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
  • Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
  • Materiali membrana:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP

Video sul prodotto

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
606 Views
Online da 14.12.2021

Novità sul prodotto

02.03.2022

Attuatore a motore elettrico GEMÜ eSyLite in una nuova varietà