La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 650 BioStar è dotata di un attuatore a pistone in acciaio inox e viene azionata in modo pneumatico. La valvola è concepita per l'impiego in ambiti di utilizzo sterili. Tutte le parti dell'attuatore sono in acciaio inox (eccetto gli elementi di tenuta). Per quanto riguarda le misure di membrana 80 e 100, le molle a compressione sono costituite da acciaio per molle con rivestimento epossidico. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)" e "A doppio effetto (DA)". Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie.
- Struttura compatta per un ingombro ridotto
- Idoneità a CIP/SIP
- Autoclavabile, a seconda delle versioni
- Convogliamento controllato dell'aria di scarico disponibile in opzione
- Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
- Versione certificata ATEX su richiesta
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali: DN 4 fino a 100
- Forme del corpo: Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
- Rivestimento del corpo: PFA
- Materiali membrana: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformità: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | SIL | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
Accessori adatti
Video sul prodotto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
118 Views
Online da 20.12.2023
Altri video

Applicazione relativa al prodotto
Novità sul prodotto
07.04.2020