La valvola a membrana GEMÜ 650TL è una valvola di intercettazione manuale con funzione di sicurezza pneumatica. L'azionamento manuale (apertura/chiusura) può avvenire solo quando l'attuatore viene alimentato con aria compressa. Se questa alimentazione viene interrotta, la valvola si chiude per effetto della forza della molla e non può più essere aperta manualmente.
- Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
- Volantino ergonomico
- Inoltre attuatore pneumatico per il bloccaggio tramite comando centrale
- Adatto al CIP/SIP
- Direzione di flusso e posizione di montaggio a scelta
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 8 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
- Forme del corpo: Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
- Materiali membrana: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformità*: CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
Video sul prodotto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5820 Views
Online da 16.09.2015