La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 654 dispone di un involucro dell'attuatore in acciaio inox e viene azionata manualmente. La valvola dispone di un volantino in acciaio inox. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie.
- La geometria del volantino garantisce una buona dissipazione di calore
- Adatto al CIP/SIP
- Autoclavabile
- Disponibile ampia gamma di accessori
- Limitatori della corsa di apertura e chiusura
- Bloccaggio volantino disponibile in opzione (elettrico o meccanico)
- Configurabile con sensori di prossimità per l'indicazione di posizione
- Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 4 fino a 100
- Forme del corpo:Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
- Rivestimento del corpo:PFA
- Materiali membrana:EPDM | FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
- Conformità:3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
Video sul prodotto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
118 Views
Online da 20.12.2023
Altri video

Applicazione relativa al prodotto
Novità sul prodotto
27.04.2018