La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 656 è dotata di un attuatore a membrana in metallo a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)" e "a doppio effetto (DA)". Il corpo valvola è prodotta in versione a passaggio totale.
- Resistenza meccanica elevata
- Elevati valori di portata grazie al diametro interno massimo
- Possibilità di pulizia valvola senza smontaggio dell'attuatore
- Temperatura del fluido:0 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 250
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | EN | ISO
- Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:Butile | Gomma morbida | Gomma rigida
- Materiali membrana:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Conformità:CRN | EAC
Accessori adatti
Video sul prodotto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5849 Views
Online da 16.09.2015