GEMÜ 658

Valvola a membrana ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 658 dispone di un attuatore bistadio e viene azionata in modo pneumatico. L'involucro dell'attuatore è in acciaio inox, il controllo avviene tramite due pistoni indipendenti. Un limitatore di corsa è integrato di serie.

  • Attuatore bistadio in cui, oltre alla corsa completa, è possibile regolarne in modo variabile una parziale
  • Sia funzione APERTO/CHIUSO veloce, sia possibilità di dosaggio precisa del fluido di esercizio avviando la corsa parziale
  • Adatto al CIP/SIP
  • Richiesta possibile della posizione in apertura e in chiusura tramite sensori di prossimità
  • Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali*: DN 10 fino a 20
  • Forme del corpo:
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura
  • Connessioni standard:
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali membrana:
  • Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)

Accessori adatti

Video sul prodotto

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
5896 Views
Online da 16.09.2015

Novità sul prodotto

12.09.2023

Lighter. More compact. More hygienic.