La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 660 è dotata di un attuatore a pistone in acciaio inox e viene azionata in modo pneumatico. La valvola è stata concepita per il dosaggio e l'imbottigliamento dei prodotti più disparati. Tutte le parti dell'attuatore sono in acciaio inox (eccetto gli elementi di tenuta). Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)" e "A doppio effetto (DA)". Sono integrati di serie un limitatore della corsa di apertura e chiusura e un indicatore ottico di posizione.
- Limitatori della corsa di apertura e chiusura integrati e regolabili in tutta semplicità
- Ridimensionamento preciso della corsa (in passi da 10) sulla parte superiore dell'attuatore
- Elevata riproducibilità delle portate grazie alle bussole distanziatrici integrate nelle membrane di tenuta
- Commutazioni rapide grazie al volume di riempimento ridotto al minimo
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 5 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
- Forme del corpo: Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
- Materiali membrana: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformità*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
Accessori adatti
Video sul prodotto
Setting the closing and opening limit for GEMÜ 660
04:06 min
1900 Views
Online da 27.04.2018
Novità sul prodotto
27.04.2018