GEMÜ 671

Valvola a membrana ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 671 dispone di un attuatore in plastica a manutenzione ridotta e viene azionata manualmente. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie.

  • In opzione, volantino disponibile in PVDF, color bianco (GEMÜ 611)
  • Ampia gamma di accessori disponibili, per esempio segnalazione elettrica per la posizione "aperta" del volantino o chiave di blocco del volantino (GEMÜ 671)
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 100
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 80 °C
  • Pressione di esercizio *: 0 fino a 10 bar
  • Tipi di attacchi: Attacco | Clamp | Connessione filettata femmina | Connessione filettata maschio | Flange
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, microfusione | 1.4408, rivestimento in PFA | 1.4435, corpo forgiato | 1.4435, microfusione | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP

* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio

Accessori adatti

Video sul prodotto

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
5969 Views
Online da 16.09.2015
Valve solutions for mixing electrode slurries

Applicazione relativa al prodotto

Soluzioni con valvole per la miscela degli slurry per elettrodi

La prima fase della produzione delle celle delle batterie agli ioni di litio è rappresentata dalla miscela degli slurry per elettrodi, che successivamente verranno applicati sotto forma di strato sulle lamine degli elettrodi (anodo/catodo). Lo slurry è composto da una miscela di materiali attivi, solventi, leganti e additivi. Durante la miscela degli slurry è importante aggiungere con precisione i vari componenti, nelle giuste quantità. Per garantire sicurezza in questa fase di produzione, GEMÜ offre la tecnologia delle valvole, di misurazione e di regolazione adatta. Consultate questa brochure sulle applicazioni per maggiori informazioni sul processo di miscela degli slurry e su come GEMÜ potrà supportarvi con le soluzioni più opportune.