La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 687 dispone di un attuatore a membrana in plastica a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. La valvola dispone di un distanziatore in metallo. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)" e "a doppio effetto (DA)".
- Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
- Adatto al CIP/SIP
- Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
- Adatto a fluidi con particelle solide in sospensione e abrasivi
- Corpo in acciaio inox adatto per ambienti corrosivi
- Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
- Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 100
- Forme del corpo:corpi a T | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP | EN-GJS-400-18-LT, rivestimento in gomma rigida
- Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
- Materiali membrana:EPDM | FKM | PTFE
- Conformità:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
Accessori adatti
Applicazione relativa al prodotto
Novità sul prodotto
09.04.2018